text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprotego D connector X0Y

Productnummer: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€50.41

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.

Goedkeuring UL Recognized Component  
 
Omgevingstemperatuur 0  
40  
Overspanningscategorie III / II  
Vorm van connectortype 1 recht  
Contactoppervlakken mater. 1 vertind  
Contactoppervlakken mater. 3 vertind  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Nettogewicht 34  
Brutogewicht 41  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023191  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548086218  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1