Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego D connector X0Y
Номер артикула: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
Important information: This item is at the end of the product
lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable
future.Please get in touch with your PILZ contact to find a
suitablealternative or successor product.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено | UL Recognized Component |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
40 |
| Категория перенапряжения | III / II |
механические данные
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Материал конт. поверхности 1 | Луженый |
| Материал конт. поверхности 3 | Луженый |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Вес нетто | 34 |
| Вес брутто | 41 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023191 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086218 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |