閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprotego D connector X0Y
製品コード: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
Important information: This item is at the end of the product
lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable
future.Please get in touch with your PILZ contact to find a
suitablealternative or successor product.
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023191 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086218 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |