text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu A EC

Número do produto: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2
Tipo do terminal encaixável  
Peso líquido 28  
Peso bruto 45  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242691  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018332  
Volume 0.347  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1