Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312902","name":"PSSu A EC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
La imagen real puede variar
PSSu A EC
Número de producto: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 |
Datos mecanicos
| Clase de borne | enchufable |
| Peso neto | 28 |
| Peso bruto | 45 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018332 |
| Volumen | 0.347 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |