Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"316.47","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Productnummer: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Meer
Uw prijs
€316.47
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M23-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 6-pol. connector PC5 |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
Kabellengte | 10 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Max. buitendiameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Doorsnede datakabel K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Nettogewicht | 2000 g |
Brutogewicht | 2300 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548074369 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |