閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402260BL","name":"PITreader key ye g bl","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PITreader key ye g bl
製品コード: 402260BL
GTIN: 4046548106145
인증 시스템 PITreader용 일반
트랜스폰더 키, 자유롭게 권한 구성 가능
색상: 파란색
자재: 플라스틱
단위
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27280402 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548106145 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |