text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

제품 번호: 751189
PNOZsigma 타이머 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O t-d, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 또는 안전 타이머 기능(에너자이징, 폴백, 펄싱) 처리를 위한 접점 블록 및 타이머 릴레이, 코팅...  추가 정보

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PNOZsigma 타이머 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O t-d, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점 확장용 또는 안전 타이머 기능(에너자이징, 폴백, 펄싱) 처리를 위한 접점 블록 및 타이머 릴레이, 코팅 버전.

승인 CCC  
CE  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2  W
삭제 보조 접점 개수 1  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 6  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 6  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 5  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G.U. (동일 극성)  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
선택 가능한 시간 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.2  s
0.3  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
80  s
90  s
60  s
50  s
20  s
40  s
30  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
300  s
200  s
160  s
3.5  s
180  s
14  s
240  s
12  s
10  s
허용 범위 Tv +/-1 % + +/-20 ms  
반복 정확도 +/-1 % + +/-20 ms  
오류 발생 시 허용 범위 +/-15 % + +/-20 ms  
최소 지연 시간 공식 tv - 15 % - 20 ms  
최대 지연 시간 공식 tv + 15 % + 20 ms  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 100  mm
폭 치수 17.5  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 175  g
총중량 185  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548063073  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
용량 0.384  
 

선택적 액세서리

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
PNOZsigma 베이스 유닛과 PNOZsigma 확장 모듈 연결용 커넥터, PU = 10피스.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.