Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751189","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated","price":"268.25","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
Numer produktu: 751189
Przekaźnik czasowy PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O t-d, 1 N/Z, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC,szerokość:
17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok styków i p... Więcej
Cena
€268.25
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik czasowy PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O t-d, 1 N/Z, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok styków i przekaźnik czasowy do rozszerzenia styków z elementami sterowania bezpieczeństwem lub dla procesu bezpiecznejfunkcji czasowej (zasilenie, rezerwa, impulsowanie), wersja coated.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus KOSHA EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 W |
Wyjścia przekaźnikowe
Number of del. aux. contacts | 1 |
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Ustawiane czasy |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 300 s 200 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tolerancja Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Dokładność powtarzania | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerancja w razie błędu | +/-15 % + +/-20 ms |
Formuła min. czasu zwłoki | tv - 15 % - 20 ms |
Formuła maks. czasu zwłoki | tv + 15 % + 20 ms |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 17.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 175 g |
Ciężar brutto | 185 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548063073 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.384 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń
PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€12.98