text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

Numero dell'articolo: 751189
Relè temporizzato PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggiomonocanale, Uscite: 3 NA ist., 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", unità contatti e re...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè temporizzato PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggiomonocanale, Uscite: 3 NA ist., 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", unità contatti e relè temporizzato per l’ espansione contatti in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, o per la procedura di una funzione di temporizzazione(eccitazione, sgancio, impulso), versione rivestita.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  W
N. contatti ausiliari ritard. 1  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 5  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiale contatti relè AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Tempi impostabili 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.2  s
0.3  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
80  s
90  s
60  s
50  s
20  s
40  s
30  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
300  s
200  s
160  s
3.5  s
180  s
14  s
240  s
12  s
10  s
Tolleranza Tv +/-1% + + /-20 ms  
Precisione ripetibilità +/-1% ++ /-20 ms  
Tolleranza in caso di errore +/-15% + + /-20 ms  
Formula tempo ritardo min. tv - 15% - 20 ms  
Formula tempo ritardo max tv + 15% + 20 ms  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 100  mm
Larghezza 17.5  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 175  g
Peso lordo 185  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548063073  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volume 0.384  
 

Accessori opzionali

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.