text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

產品料號: 751189
PNOZsigma 計時繼電器(獨立),輸入:單通道接線, 輸出:3 N/O t-d,1 N/C,(t = 0.04 - 300 s),UB = 24 V DC,寬度:17.5mm, 插入式彈簧端子,用於與安全相關控制元件 連接的接點擴充或用於安全 計時器功能的程序(通電、 後饋、脈衝)的接點模塊和計時繼電器,PU = 10 件。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 2  W
延遲輔助接點的數量 1  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  V
最大電流 AC1 安全控制器 6  A
電壓 DC1 安全控制器 24  V
最大電流 DC1 安全控制器 6  A
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  V
最大電流 AC15 安全控制器 5  A
電壓 DC13 安全控制器 24  V
安全接點:UL 處 AC 240 VAC G.U.(相同極性)  
繼電器接點材料 AgCuNi  
附加接點詳細資訊繼電器 + 0.2 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
時間選擇 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.2  s
0.3  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
80  s
90  s
60  s
50  s
20  s
40  s
30  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
300  s
200  s
160  s
3.5  s
180  s
14  s
240  s
12  s
10  s
容差 Tv +/-1 % + +/-20 ms  
重複準確度 +/-1 % + +/-20 ms  
發生錯誤時容差 +/-15 % + +/-20 ms  
最小延遲時間公式 tv - 15 % - 20 ms  
最大延遲時間公式 tv + 15 % + 20 ms  
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧式端子  
端子樣式 插件  
高度尺寸 100  mm
寬度尺寸 17.5  mm
深度尺寸 120  mm
淨重 175  g
毛重 185  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548063073  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371819  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001449  
體積 0.384  
 

可選的配件

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
用於將 PNOZsigma 基礎主模組連接到 PNOZsigma 擴充模組的接頭,PU = 10 件。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、 X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。