text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
139 Products found
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0 ~ 25.59 mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 출력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,- - 10.24 - 10.23 V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 2x 구성 가능 전류 범위 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스 해상도 12 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25 A, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24 V DC 0.5 A, 보조 전원 -10 V DC 0.5 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 갈바닉 절연.

On request
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 1x 입력, 1x 시험 펄스 출력 0.25 A, 1x 출력, 2 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E S 4AI U-T
314445
GTIN: 4046548049244
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 입력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 8 A, N/O, 무 전위, 높아진 환경 요건 충족.

On request
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.

On request
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일.

On request
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

On request
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, 전자 모듈, 규격, 전압 분배, 4x 출력 주변장치 전원 24 V DC 1.5 A, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use