text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
PNOZsigma 전압 모니터링 릴레이, 최대 PL e 및 SIL CL 3 어플리케이션용, UB = 100 - 240 V AC/DC, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 6x보조출력, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단 ...

요청
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
PNOZsigma 전압 모니터링 릴레이, 최대 PL e 및 SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 6x보조 출력, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, PNOZsi ...

요청
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
PNOZsigma 전압 모니터링 릴레이, 최대 PL e 및 SIL CI 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 6x보조 출력, 폭: 90mm, 스프링 타입 플러그인 단자, P ...

요청
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
PNOZsigma 전압 모니터링 릴레이, 최대 PL e 및 SIL Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 6x보조 출력, 폭: 90mm, 스프링 타입 플러그인 단자, PNO ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택