text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
5 Products found
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Phase-out article

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7", 해상도 800 x 480 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

On request
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Phase-out article

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 12.1”, 해상도 1280 x 800 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 29.2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

On request
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Phase-out article

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 15.6”, 해상도 1920 x1080 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 38.5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

On request
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 4.3”, 해상도 480 x 272 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 4W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

On request
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7”, 해상도 800 x 600 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use