닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"750330","name":"PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
제품 번호: 750330
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력:
증분형 엔코더, 근접 스위치, 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24 -240V
AC/DC, 폭: 45mm, standstill, 속도,
속도 범위, 위치, 방향, 아날로그 전압(트랙 S) 모니터링,
눌러서 돌리기 조작 표시, 플러그인 스크류 단자,
PNOZsigma 접점 확장으로 확장.
PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 - 240 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 9 VA |
전력 소모 DC | 5.5 W |
공급 전압 2 (V) | 48 - 240 V |
공급 전압 유형 U2 | AC |
U2 허용 범위 | |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
입력 근접 스위치
근접 스위치용 히스 없는 프로그래머블 모니터링 주파수 | 10 mHz - 1,000 kHz |
입구 증분 인코더
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 | 1 |
연결 (인크리멘탈 엔코더) | 8-핀 RJ-45 암 커넥터 |
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 | 10mHz - 1,000kHz |
리셋 입력
반도체 입력 | 4 |
아날로그 출력
아날로그 출력의 개수 | 1 |
아날로그 출력 단자 타입 | 전류 |
아날로그 출력 신호 범위 |
4 .. 20mA
0 .. 20mA |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 4 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | -20 %/+20 % |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 4 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 4 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G.U. (동일 극성) |
릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -20 - 55 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
타임스
한계값 초과 후의 반응 시간 | 1/f_actual + 16ms |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 98 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 120 mm |
순중량 | 405 g |
총중량 | 425 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN 코드 | 4046548062397 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371811 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001448 |
용량 | 0.600 |
선택적 액세서리
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 15-핀
D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 9-핀
D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, ELAU용.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 7.5 m, ELAU용.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, Bosch Rexroth용.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀,
5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m, Bosch Rexroth용.
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1/X2/X3
8핀 및 X4 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, PMCtendo용.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, PARKER HD용.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Bosch Rexroth용.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Leroy용.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 20-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, FANUC용.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Lenze용.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Siemens/Heidenhain 엔코더를 위한 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 2.5m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, ELAU용.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 25-핀
D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, SEW용.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀,
2.5 m, 케이블 배출구 왼쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, Lenze용.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀,
2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀,
5 m, 케이블 배출구 왼쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, SEW용.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀,
2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Rockwell용.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Baumüller용.
PNOZ msi b4 Box
773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4,
풀(pull) 저항기 포함/비포함,
근접 스위치용 추가 전원 포함.
적합 분야:
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
라이선스 PNOZsigma 컨피규레이터, PNOZ s30 구성용,
기간 제한 없음, 라이선스는 작업장에 결합됨.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
라이선스 PNOZsigma 컨피규레이터, PNOZ s30 구성용,
기간 제한 1년, 라이선스는 작업장에 결합됨.