닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773846","name":"PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
제품 번호: 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 | - |
기술 데이터
환경 데이터
대기 온도 | 0 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 10-핀 RJ45 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 10-핀 RJ45 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 3 | 8-핀 RJ45 수 커넥터 |
커넥터 타입 3의 형태 | 스트레이트 |
하우징 소재 커넥터 3 | PBT |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
접점 표면 재료 3 | Au |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 소재 K2 | Cu |
케이블 길이 | 0.2 m |
케이블 길이 K1 공차 | + 0.055m |
케이블 길이 K2 공차 | +/- 0.15 m |
케이블 K1 카테고리 | Cat5 |
컬러 케이블 절연 1 | 그린 |
컬러 케이블 절연 2 | 그린 |
하우징 컬러 | 블랙 RAL 9005 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블 절연 소재 2 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
케이블 2 트레일링 능력 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 10 x Ø |
(설치 시) 휨 반경 K2 | 8 x Ø |
휨 반경 상시 모션 K2 | 10 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 7 mm |
도체 단면적 | 0.14 mm² |
직경 데이터 라인 AWG K1 | 26 |
데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 2 x 0.14) mm² |
UB 케이블 K1 단면 | 2 x 0.25 mm² |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 K2 | 예 |
코어간 분리 레이어 K2 | 아니오 |
컨덕터 수 | 10 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20963 |
케이블 K2의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 2의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 3의 승인 | UL94 V-0 |
하우징 소재 | TPE-SEBS UL 94 HB |
높이 직경 | 24.8 mm |
폭 치수 | 31 mm |
깊이 치수 | 85.2 mm |
순중량 | 136 g |
총중량 | 146 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548069341 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |