닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773867","name":"PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
제품 번호: 773867
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Baumüller용.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 | cULus 등재 |
기술 데이터
환경 데이터
대기 온도 | 0 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 15-핀 D-Sub 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 15-핀 D-Sub 암 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 3 | 8-핀 RJ45 수 커넥터 |
커넥터 타입 3의 형태 | 스트레이트 |
고정 스크류 | UNC 4-40 |
하우징 소재 커넥터 3 | PBT |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
접점 표면 재료 3 | Au |
핀 소재 | 구리 합금 |
소켓 소재 | 구리 합금 |
케이블 길이 | 2.5 m |
케이블 길이 K1 공차 | +/- 0.15 m |
컬러 케이블 절연 1 | 그린, RAL6018과 유사 |
하우징 컬러 | 블랙 RAL 9005 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 8 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6 mm |
도체 단면적 | 0.14 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 26 |
쉴드 K1 | 예 |
컨덕터 수 | 8 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 2의 승인 | UL94 V-0 |
커넥터 3의 승인 | UL94 V-0 |
하우징 소재 | TPE-SEBS UL 94 HB |
높이 직경 | 38 mm |
폭 치수 | 40.8 mm |
깊이 치수 | 16 mm |
순중량 | 120 g |
총중량 | 156 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548025439 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |