닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
제품 번호: 570305
리셋 버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한 로프 풀스위치,
최대 300 N의 스프링력
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27270607 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002033 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548104905 |
용량 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리

PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
로프 스위치 PSEN rope용 로프. 로프 직경 3 mm /
피복 직경 4 mm. PVC 피복, 빨간색. 100 m 롤러.

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱글 와이어 색상:
흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색,
케이블 길이: 200m