text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72개 제품이 발견됨
PSEN op SL Bracket O
631182
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 O형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 4개

요청
PSEN op SL Bracket C
631180
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 C형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개

요청
PSEN op SL Bracket L
631181
PSENopt SL 시리즈 라이트 가드용 L형 장착 브래킷. 프로파일의 측면에 부착. PU = 장착 브래킷 2개

요청
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
직경 24 mm의 테스트 로드, 손 보호

요청
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
기능 점검용 테스트 로드, 직경 30 mm, 손 보호.

요청
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
기능 점검용 테스트 로드, 직경 14 mm, 손가락 보호.

요청
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
레이저 방향 보조 장치.

요청
PSEN 2S/4S bracket
630712
PSEN op2S / 4S용 장착 브래킷, PU = 2개.

요청
PSEN op Bracket
630324
PSEN op1.1 / 1.2용 브래킷, 리플렉터.

요청
PSEN op Reflector
630323
PSEN op3.3용 리플렉터.

요청
PSEN op Bracket kit
630325
PSENopt용 앵글 브래킷.

요청
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
PSENopt용 고무 완충 앵글 브래킷.

요청
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
PSENopt용 조절식 앵글 브래킷.

요청
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
PSEN op4F/H.../1 및 PSEN op2H.../1용 장착 브래킷, 회전 가능 버전, PU = 4개.

요청
PSEN op Mirror-165/1
630904
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의 165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, " ...

요청
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
길이 90 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 쌍 ...

요청
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
길이 60 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 쌍 ...

요청
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
길이 75 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 쌍 ...

요청
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
길이 105 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 ...

요청
PSEN op Mirror-090/1
630902
반사 거울 너비 80 mm, 길이 90 cm. PSENopt 제품군의 90 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, "PS ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택