text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

O300W.GP.2-11723089

제품 번호: Z9000058
GTIN: 4046548108408
배경 억제 기능 포함 역반사 광전자 센서, 감지 거리 30 ~ 100 mm, 4핀 M8 수 커넥터, 반도체 출력(포지티브 스위칭), 스테인레스 하우징, 워시다운(washdown) 디자인

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UL/cUL  
UKCA  
ECOLAB  
 
공급 전압 (V) 10  
33  
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위
대기 온도 -25  
60  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 50g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP68/69 & proTect+  
반응 시간 0  
2.4  
연결 타입 M8, 4핀 수  
하우징 소재
소재 전면 스크린 PMMA  
높이 직경 34.7  
폭 치수 16.5  
깊이 치수 28.2  
순중량 42  
총중량 64  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272702  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002717  
GTIN 4046548108408  
용량 0.142  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

Mounting bracket-11706873
Mounting bracket-11706873 Z9000040
L-브라켓, 수직 설치, 품목 번호: Z9000039
Mounting bracket-11706874
Mounting bracket-11706874 Z9000041
장착 브라켓, 벽면 장착, 품목 번호: Z9000039
Sensofix O300-11706875
Sensofix O300-11706875 Z9000042
장착 플레이트, X/Y/Z 축 정렬, 품목 번호: Z9000039