text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1500 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 ...

요청
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1050 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 ...

요청
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 600 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않 ...

요청
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1200 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 ...

요청
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1350 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 ...

요청
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 900 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음 ...

요청
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 750 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않 ...

요청
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 300 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않 ...

요청
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1650 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택