閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PDP67 F 8DI ION PT
製品コード: 773616
GTIN: 4046548081107
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、プラスチック製コネクタ。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed |
| アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | 電源 |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| UL規格準拠の電源電圧U1 | 24 VDCクラス2 |
| DC消費電力 | 1.2 |
| 誘導負荷オフの端子電圧 | -45 V |
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
入力
| 入力点数 | 8 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
半導体出力
| 半導体出力の機能 |
テストパルス出力
24 VDC出力 一般出力 |
| 出力のDC電圧 | 24 VDC |
| 半導体出力の電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-30
60 |
| UL認証の周囲温度 | 40 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 短時間 |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-8
EN 55011: クラスA EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 空間距離と沿面距離 | IEC 60664-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
| ULのエンクロージャタイプ | タイプ1のエンクロージャ |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | Elastollan 1185A |
| ハウジング素材 (上部) | Valox 553 GF30 |
| 接続端子 | M12 |
| 端子スタイル | スクリュー式端子 |
| 高さ | 133 |
| 幅 | 61 |
| 奥行き | 31 |
| 実量 | 190 |
| 総重量 | 210 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081107 |
| ボリューム | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:10m
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSEN cs adapter
380301
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENcodeセンサ (RFID式安全近接スイッチ) を
PSS67およびPDP67に接続。
PSEN sl adapter
380325
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENslockセンサ (安全扉の監視)を
PSS67およびPDP67に接続。
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m