text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION

製品コード: 772610
GTIN: 4046548105407
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 接続モジュールPDP linkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12コネクタ2個および8ピンM12コネクタ2個。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
アプリケーション範囲 Standard/Fail-safe  
 
U1の目的 Supply  
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
U2の目的 Load Supply  
供給電圧2 (V) 24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
サーキットブレーカ最大電流値 10 A  
入力点数 10  
入力のDC電圧 24 V  
EN 61131-2適合の入力タイプ 1, 3  
デジタル入力電位分離の有無 ja  
半導体出力の機能 Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
出力のDC電圧 24 V DC  
半導体出力の電位分離 ja  
半導体出力の短絡保護 ja  
単極出力の許容負荷 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -30  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
加速度衝撃の適用規格2 10g  
空間距離と沿面距離 IEC 60664-1  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP67 (not evaluated by UL)  
回路1の電位分離 Eingang und int. Busspannung  
電位分離1のタイプ Basisisolierung  
回路2の電位分離 HL-Ausgang und int. Busspann.  
電位分離2のタイプ Basisisolierung  
ハウジング素材 PBT  
Valox 855  
PET  
ハウジング素材コード PC  
接続端子 M12  
端子スタイル schraubverriegelt  
高さ 162  
60  
奥行き 30  
実量 315  
総重量 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105407  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1