閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772600","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
製品コード: 772600
GTIN: 4046548105384
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級IP67、接続
接続モジュール PNOZ m EF PDP linkで接続、安全入力8点、
安全半導体出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、
5ピンM12メスコネクタ4個。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| アプリケーション範囲 | Standard/Fail-safe |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | Supply |
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| U2の目的 | Load Supply |
| 供給電圧2 (V) | 24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 10 A |
入力
| 入力点数 | 8 |
| 入力のDC電圧 | 24 V |
| EN 61131-2適合の入力タイプ | 1, 3 |
| デジタル入力電位分離の有無 | ja |
半導体出力
| 半導体出力の機能 |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| 出力のDC電圧 | 24 V DC |
| 半導体出力の電位分離 | ja |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| 単極出力の許容負荷 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -30 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | 10g |
| 空間距離と沿面距離 | IEC 60664-1 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 (not evaluated by UL) |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | Eingang und int. Busspannung |
| 電位分離1のタイプ | Basisisolierung |
| 回路2の電位分離 | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| 電位分離2のタイプ | Basisisolierung |
機械的データ
| ハウジング素材 |
PBT
Valox 855 PET |
| ハウジング素材コード | PC |
| 接続端子 | M12 |
| 端子スタイル | schraubverriegelt |
| 高さ | 162 |
| 幅 | 60 |
| 奥行き | 30 |
| 実量 | 315 |
| 総重量 | 332 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105384 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |