text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS SB BRIDGE

Product ID: 301131
GTIN: 
PSS SB BRIDGE safe BRIDGE module for SafetyBUS p without bus connector, 32 Bit.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
アプリケーション範囲 安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2.2  
使用周囲温度 0  
60  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 140  
170  
奥行き 50  
実量 447  
総重量 617  
 
 
 

Obligatory accessories

PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
By the metre, bus/power hybrid line, PUR, yellow RAL1003, 2x0.38+2x0.24+ 1x0.38, colour of the single wires: Red, white, green brown