text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op4F-m-14-075

製品コード: 630645
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, master, Resolution 14mm, Protective hight 75cm

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 735  
分解能、保護等級 フィンガー  
動作範囲 (m) 0.2  
6  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -10  
55  
保護構造、ハウジング IP65  
応答時間 48  
48  
高さ 844  
35  
奥行き 40  
実量 2192  
総重量 3192