text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4F-bm-14-030

제품 번호: 630662
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, master, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 30cm

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 294  
分解能、保護等級 フィンガー  
動作範囲 (m) 0.2  
6  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
OSSD出力数 2  
保護構造、ハウジング IP65  
使用周囲温度 -10  
55  
応答時間 28  
28  
奥行き 40  
高さ 403  
35  
実量 1328  
総重量 1828