閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380003","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 1m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
製品コード: 380003
GTIN: 4046548053715
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4
ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、
ケーブル長: 1m
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
| 定格電圧タイプU1 | DC |
| 定格電流 | 0.5 |
| 標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100 Ω |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-40
70 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 4ピンRJ45 (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| コネクタタイプ2 | 4ピンRJ45 (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
| 接点表面材1 | Au |
| 接点表面材2 | Au |
| ピンの素材 | CuZn |
| K1ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | PE |
| ケーブルの長さ | 1 |
| ケーブル長K1の許容誤差 | 0.035 m |
| K1シールドの素材 | Sn |
| ケーブルK1のカテゴリ | Cat5e |
| 絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
| ハウジングの色 | RAL1003シグナルイエロー |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
6.9
6.9 |
| 導体線径 |
0.35
0.35 |
| AWG K1配線接続線径 | 22 |
| より線ケーブルK1 | 4つ星 |
| シールド処理K1 | はい |
| シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
| コンダクタ数 | 4 |
| ケーブルK1の認証 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| ハウジング素材 | PC |
| 高さ | 18.2 |
| 幅 | 14 |
| 奥行き | 50.5 |
| 実量 | 78 |
| 総重量 | 89 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053715 |
| ボリューム | 1.242 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |