text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

SafetyNET p Connector RJ45s

製品コード: 380400
GTIN: 4046548055726
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、 ケーブル径: 6.3~6.7mm

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
定格電流 0.5  
使用周囲温度 -40  
70  
コネクタタイプ1 4ピンRJ45 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
接点表面材1 Au  
ピンの素材 Cu合金  
K1シールドの素材 Ni  
ケーブルK1のカテゴリ Cat5e  
ハウジングの色 RAL1003シグナルイエロー  
ケーブルK1最大外径 6.3  
6.7  
K1最大配線接続線径 0.75 mm²  
最大配線接続線径 AWG K1 22  
実量 10  
総重量 60  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440304  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000047  
ETIM Reference Feature EC000516  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055726  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1