text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m

製品コード: 533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
定格電流 4  A
K1標準導体抵抗 79 Ω/km  
特定の接点抵抗K1 7E+15 Ohm*cm以上  
K1導体容量 64.6 pF/m  
使用周囲温度 -25 - 80  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
コネクタタイプ1 4ピンM8 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
ねじリングコネクタ1の素材 CuZnニッケルめっき  
接点表面材1 Au  
ソケットの素材 CuSn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルタイプK1 LiF9Y11Y  
ケーブルの長さ 5  m
ケーブル長K1の許容誤差  
絶縁ケーブル1の色 黄、RAL 1003と類似  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 TPU / TPE-U  
PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 4.7  mm
導体線径 0.25  mm²
AWG K1配線接続線径 24  
より線ケーブルK1 4芯  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 4  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
コネクタ1の認証 UL94 HB  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 UL VW1  
ハウジング素材 PUR  
実量 140  g
総重量 147  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548003123  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0.513