text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

製品コード: 540329
ケーブル、アダプタ、IP67、M12オスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M8メスコネクタでAコード化、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、 0.25 m、8×0.14 mm²、黄、内部配線1:1 (8つのすべての信号用)、 PSENセンサ接続用コンバータ。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
定格電流 1.5  A
K1標準導体抵抗 140 Ω/km  
特定の接点抵抗K1 7E+15 Ohm*cm以上  
K1導体容量 57.5 pF/m  
使用周囲温度 -40 - 80  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
コネクタタイプ1 8ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 8ピンM8 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuSn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP耐寒性  
ケーブルタイプK1 LiF9Y11Y  
ケーブルの長さ 0.25  m
絶縁ケーブル1の色 黄、RAL 1003と類似  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 TPU / TPE-U  
PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 5.7  mm
導体線径 0.14  mm²
AWG K1配線接続線径 26  
より線ケーブルK1 8芯円形コットンフィラ  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 8  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 CSA FT-2  
UL 1581、ケーブル(難燃性)  
ハウジング素材 PUR  
インタロックスクリューのトルク 0.4 Nm  
実量 24  g
総重量 28  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6C  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548060669  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0