閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSu H FS SN SD M12-R
製品コード: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、安全および一般、PL e、
SIL CL 3、M12メスコネクタ2個、4ピンDコード、SafetyNET p RTFN、
鉄道アプリケーション用。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
生産終了品
個
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PSSu、ヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、安全および一般、PL e、 SIL CL 3、M12メスコネクタ2個、4ピンDコード、SafetyNET p RTFN、 鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 16 |
| U2の目的 | 周辺電源 |
| 供給電圧2 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
| UINT1の目的 | 内部システム電圧 |
| UINT1のタイプ | DC |
| UINT1の許容電圧範囲 | -2 %/+3 % |
| 最大連続電流ユニット1 | 2 |
| ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 | |
| UINT1の短絡保護 | 可 |
プログラミング
| IEC 61131プログラミング | 不可 |
| Multiプログラミング | 不可 |
| 不揮発性変数 | 不可 |
CPU
| 時差 | +/-10 秒/日 |
| RAM | 128 MB |
リムーバブルメディア
| プラグインメモリ | SDカード |
SafetyNET pインターフェース
| Safetynet I/Fのコネクタタイプ | M12 |
| Safetynet通信速度 | 100 MBit/s |
| Safetynet通信速度の設定 | 自動 |
| SafetyNET pサイクル時間 | 2~60 000 ms |
環境データ
| 規格1鉄道の取り付け位置 | EN 50125-3 |
| 規格1鉄道アプリケーション分野 | トラック領域(1m - 3m) |
| 規格2鉄道の取り付け位置 | EN 61373 |
| 規格2鉄道アプリケーション分野 | カテゴリ1、クラスA + B |
| 周囲環境条件... |
IEC 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 IEC 50125-3 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 50155 |
| 使用周囲温度 |
-40
70 |
| 周囲温度の適用規格2 | EN 50125-1 |
| 適用規格2適合の周囲温度 | -40~+70 °C |
| 周囲温度の適用規格3 | EN 50125-3 |
| 適用規格3適合の周囲温度 | -40~+70 °C |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | |
| 結露耐性 |
短時間
EN 50155 |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 広帯域ノイズ | EN 50125-3 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 | EN 61373 |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 | 5~150 Hz |
| 鉄道広帯域ノイズ発生時の加速 | |
| 広帯域ノイズ発生時の加速 | |
| 空間距離と沿面距離 | EN 50124-1 |
| 過電圧カテゴリ | OV2 |
| 汚染度 | PD2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | 周辺電源およびモジュール電源 |
| 電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
| 回路2の電位分離 | 周辺電源およびシステムV |
| 電位分離2のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
| ハウジング下部素材 | PC |
| 接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 125.6 |
| 幅 | 130 |
| 奥行き | 83.7 |
| 実量 | 370 |
| 総重量 | 420 |
環境
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088274 |
| ボリューム | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |