text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PDP67 F 4 code VA

Product ID: 773613
GTIN: 4046548070873
PSENcode、PSENslock、 PSENiniをピルツの制御システムに接続するための分散型パッシブ配電盤、最大4台のセンサ、保護等級 IP67、ステンレス製コネクタ。

Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60664-1  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
使用周囲温度 -40  
60  
汚染度 2  
周囲環境条件... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
保護構造、ハウジング IP67  
端子の保護構造
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
過電圧カテゴリ II  
結露耐性 短時間  
実量 240  
ハウジング素材 (上部) PBT  
端子スタイル スクリュー式端子  
接続端子 M12 1.4305ステンレス鋼  
総重量 295  
60  
奥行き 20  
高さ 120  
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ボリューム 0.402  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
ECLASS Reference Feature 27440108  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002585  
UNSPSC 25 39122214  
GTIN 4046548070873  
Harmonized System Code 85389091  
 

Obligatory accessories

PDP67 Connector cs VA
PDP67 Connector cs VA 773612
Accessories PDP67 F4 code VA, connection adapter for connection cable tothe evaluation device, material threaded ring: Stainless steel

Optional accessories

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m