閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
許容負荷 |
抵抗式
容量 |
アナログ出力
アナログ出力数 | 2 |
アナログ出力のタイプ | 電圧 |
アナログ出力信号範囲 | -10~10 V |
解像度、アナログ出力 | 12 Bit |
電位分離出力 | 可 |
アナログ出力電位分離 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -40 - 70 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 短時間 |
許容動作高度ASL | 5000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
加速度衝撃の適用規格2 | |
空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材コード | PA |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 76 mm |
幅 | 12.6 mm |
奥行き | 60.2 mm |
実量 | 36 g |
総重量 | 45 g |
コーディング部品の名前 | E |
コーディング部品の色 | ダークグレー |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548049268 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
ボリューム | 0.049 |
アクセサリ(オプション)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り
A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。