閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"328310","name":"PSS u2 ES 4DID","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
入力
入力点数 | 4 |
入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
EN 61131-2適合の入力タイプ | 3 |
ソフトウェアのフィルタ時間 | 0 ms ...25.5 ms |
デジタル入力電位分離の有無 | 可 |
電圧出力
U2出力の機能 | センサ供給 |
出力2のDC電圧 | 24 VDC |
U2出力の短絡保護 | 可 |
U2出力の電位分離 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 (ゾーンB) |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
空間距離と沿面距離 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
分離の可能性
回路1の電位分離 | 入力およびモジュール電源 |
電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
回路2の電位分離 | 周辺電源およびモジュール電源 |
電位分離2のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
ハウジング素材 | PC |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 110.8 mm |
幅 | 12.5 mm |
奥行き | 72.5 mm |
実量 | 31 g |
総重量 | 40 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548072211 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
ボリューム | 0.129 |
アクセサリ(オプション)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、
電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、
ケージ式接続、
端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、
ケージ式接続、
端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。
アクセサリ(操作に必須)
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、
ケージ式接続、
端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 1個。