text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 ES 16DI

製品コード: 328303
GTIN: 4046548072204
PSS u2、電子モジュール、一般、16点の 入力、パルス伸長、追加 電圧供給モジュール付き24 V DC、1列、端子ブロックPSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 Standard  
 
入力点数 16  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 V DC  
入力のDC電圧 24 V DC  
EN 61131-2適合の入力タイプ 3  
ソフトウェアのフィルタ時間 0 ms ...25.5 ms  
デジタル入力電位分離の有無 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
UL認証の周囲温度 -25 - 60 °C  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 95 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2 100 m/s²  
空間距離と沿面距離2 EN 60664-1  
過電圧カテゴリ2 III  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
回路1の電位分離 入力およびモジュール電源  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
ハウジング素材 PC  
端子スタイル steckbar  
高さ 110.8  
12.5  
奥行き 72.5  
実量 35  
総重量 52  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072204  
ボリューム 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、4つのスロット、 幅50.1 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、1つのスロット、幅 12.6 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用端子ブロック、16ピン、 ケージ式接続、PU 10個。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用コーディングファンクション、PU10個。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、端子ブロック用、61 x 11.5mm、 PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。

アクセサリ(操作に必須)

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用端子ブロック、16ピン、 ケージ式接続、PU 1個。