text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 ES 16PT 0V

製品コード: 328090
GTIN: 4046548071993
PSS u2、電子モジュール、一般、電圧供給、16点の出力、 接続周辺供給0 V DC 0.5 A、1列、端子ブロックPSS u2 T16 が必要 (システムには付属していません)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 Standard  
 
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 95 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2 100 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
回路1の電位分離 周辺電源およびモジュール電源  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
ハウジング素材 PC  
端子スタイル steckbar  
高さ 110.8  
12.5  
奥行き 72.5  
実量 29  
総重量 38  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071993  
ボリューム 0.115  dm3
Harmonized System Code 85369095  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、4つのスロット、 幅50.1 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、1つのスロット、幅 12.6 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用端子ブロック、16ピン、 ケージ式接続、PU 10個。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用コーディングファンクション、PU10個。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、端子ブロック用、61 x 11.5mm、 PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。

アクセサリ(操作に必須)

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用端子ブロック、16ピン、 ケージ式接続、PU 1個。