text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
分散型フィールド用装置(安全および一般アプリケーション用)、保護等級 IP6 7/IP69K、M12メスコネクタ、PROFIsafe搭載 PROFINET IO装置、適合クラスC(CC-C)、PROFIenergy、IRT/RT、データセットI &M 0および1~4、共有装 置、MRP、4個のポートを有するIO-Link Safetyマスタ(V1.1.3)、最大 8個の設 定可能な安全デジタル入出力、24 VDC 0.25 Aのテストパルス出力 半導体出力0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷 保護、Device Supply供給 24 VDC 16 A、Load Supply供給 24 VDC 16A、電位分離、機能アース接続

価格要問合せ
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67、装置、保護等級IP67、制御システムI/O、安全および一般、M12ポート2個 、PROFIsafe搭載PROFINET IO装置、適合 性 クラスC (CC-C)、PROFIenergy、IRT/RT、データセットI&M0および1~4、 デジタル 入出力、入力6/12点、24 V DC 0.25 Aのテストパルス出力、 出力6/0点、半導体、0.5 A、単極、正切替、 短絡保護、過負荷保護、出力2点、半導体、2 A、双極、 24 V (O0+) および0 V (O0-) への切り替え、短絡保護、過負荷保護、 供給電圧、供給装置電源24 V DC 16 A、供給 負荷供給24 V DC 16 A、電位分離、接続機能アース。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください