text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ m B1 Burner

製品コード: 772102
GTIN: 4046548096514
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、ベースユニット、 増設可能、通信接続、2 つのイーサネットインタフェース、USB メモリ、バーナーアプリケーション専用。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
アプリケーション範囲 Fail-safe  
 
U1の目的 Versorgung des Systems  
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 18.5  
テストパルス出力数 4  
Ethernet IPアドレス 169.254.60.1  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 10 MBit/s  
100 MBit/s  
イーサネットインタフェース数 2  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
取り付け位置 waager. auf Hutschiene  
DINレールの寸法 35 x 7,5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 Schraubklemme  
Käfigzugfederklemme  
端子スタイル steckbar  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 101.4  
45  
奥行き 120.2  
実量 209  
総重量 219  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096514  
ボリューム 0.560  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、8ピン、Cat6a、IDC接続、AWG 22、ケーブル径: 5.5~8.5mm

アクセサリ(操作に必須)

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
PNOZ m B1用プラグインスクリュー式端子、ベースユニット、小型コントローラPNOZmulti 2のセット。
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
PNOZ m B1用ケージ式端子、ベースユニット、小型安全コントロールシステム PNOZmulti 2のセット。
USB Memory 512MB
USB Memory 512MB 779213
USBメモリ、512 MB、PNOZ m B1用、ベースユニットPNOZmulti 2。