閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ m B0
製品コード: 772100
GTIN: 4046548059137
小型安全コントローラPNOZmulti 2、ベースユニット、
増設可能、安全デジタル入力20点、安全半導体出力4点。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| アプリケーション範囲 | Fail-safe |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | Versorgung des Systems |
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| 供給電圧U1サーキットブレーカ | 6 A, Automat, Char.B |
| U2の目的 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| 供給電圧2 (V) | 24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | -20 %/+25 % |
| U2の電位分離 | ja |
| 許容負荷 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
設定可能な入力/出力
| コンフィグレーション可能なI/Oの点数 | 8 |
| I/Oの電位分離 | nein |
| 非安全半導体出力の短絡保護 | Ja |
| 非安全半導体出力“1”信号の電圧 | UB - 2 V bei 0,1 A |
入力
| デジタル入力数 | 12 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力電位分離の有無 | nein |
半導体出力
| 半導体出力の電位分離 | ja |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
テストクロック出力
| テストパルス出力数 | 4 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | HL-Ausgang und Systemspannung |
| 電位分離1のタイプ | Basisisolierung |
機械的データ
| 取り付け位置 | waager. auf Hutschiene |
| DINレールの寸法 |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 接続端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子スタイル | steckbar |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 101.4 |
| 幅 | 45 |
| 奥行き | 120 |
| 実量 | 235 |
| 総重量 | 250 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548059137 |
| ボリューム | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |