閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772200","name":"MM A MINI-IO CAB99 1.5m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 | - |
技術データ
環境データ
使用周囲温度 | 0 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 8ピンMini-IO (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
接点表面材1 | Au |
ケーブルの長さ | 1.5 m |
ケーブル長K1の許容誤差 | +/-0.15 m |
絶縁ケーブル1の色 | 緑、RAL6018に類似 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 6 mm |
導体線径 | 0.14 mm² |
シールド処理K1 | はい |
コンダクタ数 | 8 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
実量 | 95 g |
総重量 | 105 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548079111 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |