閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772231","name":"MM A MINI-IO CAB05 1.5m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 | cULus Listed |
技術データ
環境データ
使用周囲温度 | 0 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 15ピンD-Sub (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
コネクタタイプ2 | 15ピンD-Sub (メス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
コネクタタイプ3 | 8ピンMini-IO (オス) コネクタ |
コネクタタイプ3の形状 | ストレート |
固定スクリュー | UNC 4-40 |
コネクタ3ハウジング素材 | PBT |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
接点表面材3 | Au |
ピンの素材 | Cu合金 |
ソケットの素材 | Cu合金 |
ケーブルの長さ | 1.5 m |
ケーブル長K1の許容誤差 | +/-0.15 m |
絶縁ケーブル1の色 | 緑、RAL6018に類似 |
ハウジングの色 | RAL 9005黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 6 mm |
導体線径 | 0.14 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 26 |
シールド処理K1 | はい |
コンダクタ数 | 8 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ2の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ3の認証 | UL94 V-0 |
ハウジング素材 | TPE-SEBS UL 94 HB |
高さ | 38 mm |
幅 | 40.8 mm |
奥行き | 16 mm |
実量 | 109 g |
総重量 | 119 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548080582 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |