text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

製品コード: 772300
GTIN: 4046548107128
接続ケーブル、USB 2.0 タイプA、USB 2.0 タイプMini-B、 導体接続線径: 0.09 mm²、シールド、ケーブル長: 3 m

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
定格電流 0.5  
フィールドバステスト電圧
使用周囲温度 -20  
60  
コネクタタイプ1
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2
コネクタタイプ2の形状 アングル  
接点表面材1
接点表面材2
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材
ケーブルタイプK1
ケーブルの長さ 3  
絶縁ケーブル1の色
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 PVC  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
曲げ半径(設置時)K1
ケーブルK1最大外径 3.7  
3.7  
導体線径 0.09  
0.09  
AWG K1配線接続線径 28  
シールド処理K1 はい  
コンダクタ数 4  
ハロゲンフリー はい  
実量 61  
総重量 68  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107128  
ボリューム 0.288  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1