Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772144","name":"PNOZ m EF 8DI2DOT","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Actual product may vary
PNOZ m EF 8DI2DOT
Product ID: 772144
GTIN: 4046548069648
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール
安全入力8点、安全双極半導体出力2点。
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| U2の目的 | 半導体出力の電源 |
| 供給電圧2 (V) | 24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | |
| U2の電位分離 | 可 |
| UINT1の目的 | モジュール電源 |
| 内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
Inputs
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力数 | 8 |
| デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
Semiconductor outputs 2-pole
| 半導体出力点数2点 | 2 |
| 双極半導体出力の短絡保護 | 可 |
Test clock outputs
| テストパルス出力数 | 2 |
Environmental data
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 汚染度 | 2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 保護構造、取り付け | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 端子の保護構造 | |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
Potential separation
| 回路1の電位分離 | 双極半導体出力とシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
Mechanical data
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| 総重量 | 115 |
| 幅 | 22.5 |
| 前面パネル素材 | PC |
| 実量 | 105 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 接続端子 |
ケージ式端子
スクリュー式端子 |
| 奥行き | 120 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| 高さ | 101.4 |
Environment
| SCIPエントリー可能 | はい |
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ボリューム | 0.373 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069648 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
Optional accessories
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).
Obligatory accessories
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in screw technology; PU = each 1piece
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in spring force technology; PU =each 1
piece X1, X2, X3, X4.
Suitable for
PNOZ m B0
772100
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, base unit,
expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.
PNOZ m B1
772101
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2 base unit,
expandable, Ethernet interface with switch, USB 20 memory.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module
safe connection of 2 configurable safe small controllers
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
safe decentralised I/O modules.