text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION

製品コード: 772601
GTIN: 4046548105391
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力8点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12コネクタ4個。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
アプリケーション範囲 Standard/Fail-safe  
 
U1の目的 Supply  
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
U2の目的 Load Supply  
供給電圧2 (V) 24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
サーキットブレーカ最大電流値 10 A  
入力点数 8  
入力のDC電圧 24 V  
EN 61131-2適合の入力タイプ 1, 3  
デジタル入力電位分離の有無 ja  
半導体出力の機能 Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
出力のDC電圧 24 V DC  
半導体出力の電位分離 ja  
半導体出力の短絡保護 ja  
単極出力の許容負荷 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -30  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
加速度衝撃の適用規格2 10g  
空間距離と沿面距離 IEC 60664-1  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP67 (not evaluated by UL)  
回路1の電位分離 Eingang und int. Busspannung  
電位分離1のタイプ Basisisolierung  
回路2の電位分離 HL-Ausgang und int. Busspann.  
電位分離2のタイプ Basisisolierung  
ハウジング素材 PBT  
Valox 855  
PET  
ハウジング素材コード PC  
接続端子 M12 1.4305 Edelstahl  
端子スタイル schraubverriegelt  
高さ 162  
60  
奥行き 30  
実量 315  
総重量 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105391  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1