text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 個の商品が見つかりました
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USBメモリ、512 MB、PNOZ m B1用、ベースユニットPNOZmulti 2。

価格要問合せ
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmultiチップカード、1個、32 kB。

価格要問合せ
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
RS232でUSBインタフェースを実装するためのアダプタ。

価格要問合せ
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
プラグインスクリュー式端子、PNOZ mo4p、PNOZ mo5p、1セット。

価格要問合せ
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
プラグインスクリュー式端子1セット、PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

価格要問合せ
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
プラグインスクリュー式端子、PNOZ mc1p、PNOZ ma1p、1セット。

価格要問合せ
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
PNOZ m B1用ケージ式端子、ベースユニット、小型安全コントロールシステム PNOZmulti 2のセット。

価格要問合せ
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。

価格要問合せ
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
複数の 感圧安全マットをPNOZmultiシステムに接続して評価するためのインタフェースPSEN im1、寸法: 96 x 48 x 43.5 mm (高さx 幅x奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子。

価格要問合せ
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、 5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、 2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Siemens/Heidenhainエンコーダ用PNOZ ms1p/PNOZ ms2p用アダプタ、2.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、 2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。

価格要問合せ
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
ユニバーサルアダプタ、25ピンD-Sub、PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2用 速度監視およびPSSモーション監視。

価格要問合せ
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。

価格要問合せ
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、 PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m。

価格要問合せ
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Bosch Rexroth対応。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ 接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Baumüller対応。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください