閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"793545","name":"Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets
製品コード: 793545
GTIN: 4046548079609
プラグインスクリュー式端子、PNOZmulti 2モーション監視2MM、10セット。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079609 |
| ボリューム | 0.413 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 10 |