閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773856","name":"PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
製品コード: 773856
GTIN: 4046548001525
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ
msXpおよびPNOZ s30用、5 m。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
技術データ
環境データ
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 8ピンRJ45 (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| 接点表面材1 | Au |
| ケーブルの長さ | 5 |
| 絶縁ケーブル1の色 | 緑、RAL6018に類似 |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
6
6 |
| 導体線径 |
0.14
0.14 |
| シールド処理K1 | はい |
| コンダクタ数 | 8 |
| ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
| コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
| 実量 | 192 |
| 総重量 | 202 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| RoHS指令適用除外評価 | 6c |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001525 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |