text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ msi b1 Box 15p

製品コード: 773880
GTIN: 4046548044614
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 15 ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN レールに取り付け可。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
使用周囲温度 0  
60  
結露耐性 許可されていない  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
コネクタタイプ1 15ピンD-Sub (メス) コネクタ  
コネクタタイプ2 15ピンD-Sub (メス) コネクタ  
コネクタタイプ3 15ピンD-Sub (オス) コネクタ  
コネクタ3ハウジング素材 PBT  
接点表面材1 Au  
ピンの素材 真ちゅう  
ソケットの素材 真ちゅう  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
コネクタ2の認証 UL94 V-0  
コネクタ3の認証 UL94 V-0  
ハウジング素材 溶融亜鉛めっき鋼  
高さ 60  
66  
奥行き 30  
実量 134  
総重量 145  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548044614  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1