text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN b5/me5 key adv

製品コード: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys.

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
使用周囲温度 -25  
55  
エスケープリリースの有無 可  
エスケープリリースの駆動タイプ プッシュ  
戻り止め機構 ボルト戻り止め機構  
製品素材 アルミニウム  
亜鉛めっき鋼  
プラスチック  
実量 1262  
総重量 1353  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103113  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離はアクチュエータに依存、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5 mケーブル、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離 はアクチュエータに依存、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 1.5 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、直列接続、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
安全スイッチPSEN cs3.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
安全スイッチPSEN cs3.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションあり、PU = 1個。
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。合計 8回のティーチインが可能。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 0.15 mケーブル付き、直列接続、SDDのサポート、IP67、 スイッチング距離はアクチュエータに依存、1方向駆動、 PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。合計8 回のティーチインが可能。
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションなし、PU = 1個。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、接着式、スクリュー式 オプションあり、PU = 1個。
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、 1方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、 直列接続可能、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = アクチュエータ20 mm、1方向駆動、PU = 特定 完全コード化スイッチ1個。
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8 (オス) コネクタ、1 方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、IP69K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ1個。
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
安全扉システムPSEN me5用スタンダードアクチュエータ。駆動半径R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
安全扉システムPSEN me5用エスケープリリース。
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
安全扉システムPSEN me5用エスケープリリース、延長20 mm。
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
安全扉システムPSEN me5用エスケープリリース、延長40 mm。
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点3 N/C、ガードロック接点1 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点3 N/C、ガードロック接点1 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点1 N/C、ガードロック接点3 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、 供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点2 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、 供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点1 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、1 N/O、 供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: 磁力、 インターロック接点1 N/C、1 N/O、ガードロック接点1 N/C、1 N/O、 供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
機械式安全扉システムPSENmech、インターロック原理: スプリング力、 インターロック接点2 N/C、ガードロック接点2 N/C、供給電圧 24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続8ピン、 インターロック原理: スプリング力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点2 N/C、供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続8ピン、 インターロック原理: 磁力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点2 N/C、供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続5ピン、 インターロック原理: 磁力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点1 N/C、供給電圧24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
機械式安全扉システムPSENmech、M12接続5ピン、 インターロック原理: スプリング力、インターロック接点1 N/C、 ガードロック接点1 N/C、供給電圧24 V AC/DC。